Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
21
Cikkszám: 33 01 241 0080 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Monomódusú
Kábelhossz: 8 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 01 241 0080 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 8.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
设备端 / 面板馈通
21
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 SC duplex
  • Connector 2 SC duplex
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Singlemode
Version
  • Cable length 8 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2E9/125 G657.A1
Technical characteristics
  • Cable diameter 5.17 mm
Material properties
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Igen
  • REACH SVHC substances 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 30 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140149557
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás