Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 01 412 1000 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Optický kabel
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 01 412 1000 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 10.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 SC duplex
  • Konektor 2 2x ST
  • Typ kabelu Optický kabel
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Počet vláken 2
  • Typ vlákna 2G50/125 OM3
Technické vlastnosti
  • Průměr kabelu 5,17 mm
Vlastnosti materiálu
  • Barva (kabel) Světle modrá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Číslo ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 185,6 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140271005
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte