Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 01 412 0100 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 1.0m
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 1.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Multimódusú
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 01 412 0100 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 1.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    2. csatlakozó
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 Дуплексный соединитель SC
  • Соединитель 2 2x ST
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля Многомодовый
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество волокон 2
  • Тип волокна 2G50/125 OM3
Технические характеристики
  • Диаметр кабеля 5.17 mm
Свойства материала
  • Цвет (кабель) Light blue
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Номер ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140270916
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás