Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 33 61 221 0100 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 10m
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 10m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
FO-kabel
Multimode, Övergjuten
Kabellängd: 10 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 61 221 0100 003
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identifiering Industrial Fibre Optic
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING PushPull (V4)
  • Kontaktdon 2 HARTING PushPull (V4)
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning
    Multimode
    Övergjuten
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Ledarstruktur 62,5/125 µm
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 6.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Antimontrioxid
    Bly
    Nickel
    Naftalen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 79 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140261280
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare