Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 037 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 37P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 37P 30,48m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (flat)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 037 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 37P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Kopparkabel (plan)
Version
  • Kabellängd 30,48 m
  • Antal kärnor 37
  • Ledarstruktur AWG 28/7
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +105 °C orörd
    -20 ... +105 °C flyttad
  • Impedans ‌100 Ω
  • Ledarresistans @ 20 °C ≤216 Ω/km
  • Isoleringsmotstånd @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Färg kodad
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1 g
  • Nettovikt ‌ 68 g/m
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444993
  • GTIN 5713140025110
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare