Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Excellente résistance à l'huile, Sans silicone
Longueur de câble: 0.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 61 88 720 0015 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 0,5m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LP 14 poles
  • Connector 2
    M12
    Female
    12 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Features Stranded
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Core structure 6x 2x 0.34 mm²
  • Field of application for encoder connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274624
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer