Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m
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
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1 LP 14 pôles
  • Connector 2
    M16
    Femelle
    12 pôles
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
  • Description of the cable
    Résistant à l'huile
    sans halogène
    Sans silicone
  • Features
    Grande souplesse
    Compatible chaîne porte-câbles
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Core structure 6x 2x 0,25 mm²
  • Field of application pour le raccordement d'encodeurs
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C indifférent
    -20 ... +80 °C enlevé
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Gris
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Allemagne
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275348
  • eCl@ss 27060307 Câble bus
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600