Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0006 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 LP 14 poler
  • Konnektor 2
    M16
    Mamă
    12 pini
  • Kabeltype Cablu de cupru (rotund)
  • Beskrivelse af kablet
    Rezistent la ulei
    Fără halogeni
    Fără silicon
  • Funktioner
    Meget fleksibel
    Kompatibel med slæbekæde
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Ledningsstruktur 6x 2x 0,25 mm²
  • Anvendelsesområde pentru conexiune codificator
Termineringsdata
  • Nominel spænding 60 V DC
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C nemişcat
    -20 ... +80 °C deplasat
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (poliuretan)
  • Farve (kabel) Gri
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140275348
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600