Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 88 720 0005 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Nagymértékben olajálló, Szilikonmentes
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 88 720 0005 1000
Encodercbl. Dunker LPEn1 10,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 LP 14 poles
  • Connector 2
    M16
    Female
    12 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Features Stranded
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 6x 2x 0.25 mm²
  • Field of application for encoder connection
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1 Flame retardancy
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275331
  • eCl@ss 27060307 Bus cable
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás