Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
167
Cikkszám: 09 48 888 8576 050
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 5,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 5,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 888 8576 050
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A grey 5,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Device side / Panel feed through
167
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connector 1
    Connector 2
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Cable assemblies
  • Beschreibung Pre-assembled on both sides
  • Steckverbinder 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Steckverbinder 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Ausführung
  • Kabellänge 5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2 Twisted Pair
  • Verriegelungsart PushPull
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Schleifenwiderstand ‌ 290 Ω/km
  • Grenztemperatur
    -25 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +50 °C moved
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Isolationswiderstand @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Wellenwiderstand @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel Grey
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 207.6 g
  • Ursprungsland Latvia
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140068254
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás