Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Artikelnummer: 09 48 898 9593 003
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 0.3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 898 9593 003
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e orange 0,3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Conector 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,3 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2 Twisted Pair
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5e Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistência da malha ‌ 260 Ω/km
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +60 °C não movido
    ‌0 ... +50 °C movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Resistência de isolação a 20 °C ≥ 2.000 MΩ x km
  • Impedância a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propriedades do material
  • Material (cabo) FRNC (LSZH)
  • Cor (cabo) Laranja
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 26 g
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140256750
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare