Matching Products
Matching Products NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
Número de parte: 09 48 878 7586 010
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 48 878 7586 010
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series RJ45
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
Технические характеристики
  • Transmission characteristics Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Loop resistance ‌ 290 Ω/km
  • Limiting temperature
    -25 ... +60 °C стационарный
    -0 ... +50 °C перемещен
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Красный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55 g
  • Country of origin Латвия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140067974
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609