配套产品
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
167
型号: 09 48 878 7589 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 15m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 15m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7589 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Côté équipement / Traversée de cloison
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de bucle ‌ 290 Ω/km
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +60 °C no desplazado
    -0 ... +50 °C movido
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) azul
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 644 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140393226
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较