Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
50
Accessories
8
Кожухи
4
N.º de referencia: 09 67 215 4715
D SUB розетка 15к. каб.
D SUB розетка 15к. каб.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de copa de soldadura
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Gris
Contactos: 15
Sección de conductor: 0.5 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 215 4715
D SUB розетка 15к. каб.
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
50
Accessories
8
Кожухи
4
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Standard
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Stamped
    Straight
Версия
  • Метод подключения Solder cup termination
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 2
  • Тип соединения
    PCB to cable
    Cable to cable
  • Число контактов 15
  • Тип блокировки Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20
  • Номинальный ток ‌ 6.5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Длина снятия изоляции 2.5 ... 3 mm
  • Предельная температура -40 ... +85 °C (Soldering iron temperature during soldering: max. 350 °C for 3-5 s)
  • Усилие вставки ≤ 50 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 9.463 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140093980
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar