Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
Accessories
5
Cikkszám: 09 23 000 9959
Din type 2C/2R shroud press-in a=4.30
Din type 2C/2R shroud press-in a=4.30

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Tüskeburkolat
2C típusú anya csatlakozókhoz, 2R típusú apa csatlakozókhoz
Hőre lágyuló műanyag
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 23 000 9959
Din type 2C/2R shroud press-in a=4.30
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
Accessories
5
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat DIN 41612
  • Tartozék típusa Tüskeburkolat
  • A tartozék leírása
    2C típusú anya csatlakozókhoz
    2R típusú apa csatlakozókhoz
Verzió
  • Lezárás hossz
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Rögzítés Benyomható rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága
    ‌4,2 mm ±0,5 ‌
    ‌7,4 mm ±0,5 ‌
    ‌8,2 mm ±0,5 ‌
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Hőre lágyuló műanyag
  • Szín (kiegészítők) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2,9 g
  • Származási ország Vietnam
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140041295
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás