Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
Accessories
5
Cikkszám: 09 23 000 9950
Din type 2C/2R shroud press-in a=11.75
Din type 2C/2R shroud press-in a=11.75

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Tüskeburkolat
2C típusú anya csatlakozókhoz, 2R típusú apa csatlakozókhoz
Hőre lágyuló műanyag
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 23 000 9950
Din type 2C/2R shroud press-in a=11.75
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
4
Accessories
5
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Type of accessory Pin shroud
  • Description of the accessory
    for female connectors type 2C
    for male connectors type 2R
Version
  • Termination length 20 mm
  • Fixing Press-in fixing
Technical characteristics
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ‌3.8 mm ±0.5 ‌
Material properties
  • Material (accessories) Thermoplastic
  • Colour (accessories) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.39 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140041202
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás