Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
N.º de referencia: 39 50 002 0145
Data module (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)
Data module (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de datos
Con placa de blindaje, Adaptador de conectores hembra/hembra USB, tamaño A según la especificación 3.0, Adaptador de conectores hembra/hembra RJ45, 8 contactos, metal, Cat. 5e, Adaptador de conectores hembra/macho D-Sub 3 (de 25 polos)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 39 50 002 0145
Data module (USB;RJ45;SUB-D25,f-m)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Steckpartner
9
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Stiksokler
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Port®
  • Element Datakonnektorer
  • Specifikation
    Med afskærmningsplade
    USB female/female omformerstik, størrelse A i henhold til specifikation 3.0
    RJ45 female/female omformerstik, 8-polet, metal, kat. 5e
    D-Sub 3 (25 poler) Female /Male omformerstik
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 97,222 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140155060
  • eCl@ss 27.182.890,00
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar