Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 009 0513
DSUB fém ház 9P oldal kábel bemenet
DSUB fém ház 9P oldal kábel bemenet

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
Méret: D-Sub 1
Rugós vagy csúszó rögzítés
Oldalsó bevezetés
1x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Fémezett
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 009 0513
DSUB fém ház 9P oldal kábel bemenet
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
Version
  • Size D-Sub 1
  • Shielding Shielded
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type Spring or slide locking
  • 2 parts No
  • Separable No
  • Details for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.4 Nm Fixing screws
  • Ambient temperature -35 ... +60 °C
  • Cable diameter 5.75 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Surface (hood/housing) Metallised
  • Length 31 mm
  • Width 12.8 mm
  • Height 28 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 3 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140089280
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás