Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Artikelnummer: 09 69 182 5421
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 20A POWER
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 20A POWER

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Krimpcontact
Recht
Nominale stroom: ≤20 A
Vrouwelijk
Koperlegering
Edelmetaal over Ni
Dwarsdoorsnede geleider: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 69 182 5421
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 20A POWER
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
3
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact Krimpcontact
  • Beschrijving van het contact Recht
  • Eigenschappen Gereedschapsinstelling: 5 voor AWG 12, en 4 voor AWG 14
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 2.5 ... 4 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • Nominale stroom ≤ 20 A
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 7.5 mm
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +155 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≈ 5 N
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Noble metal over Ni
  • Laagdikte ≥ 0.76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Materiaal (vergrendeling) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 2,147 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140097063
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare