Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
N.º de referencia: 09 66 212 6600
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 15P PL2 HOLE
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 15P PL2 HOLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 15
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 212 6600
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 15P PL2 HOLE
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Connector
  • Kontaktbeschreibung
    Stamped
    Angled
Ausführung
  • Anschlussart Wave soldering termination
  • Geschlecht Female
  • Baugröße D-Sub 2
  • Art der Verbindung De placa madre a tarjeta hija
  • Kontaktanzahl 15
  • Länge der Pins 2,9 mm
  • Verriegelungsart Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2,54 mm
  • Raster, anschlussseitig 2,74 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 50 N
  • Ziehkraft
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Anforderungsstufe
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1.6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Farbe Einsatz Black
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Noble metal over Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe
    Lead
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 10.6 g
  • Ursprungsland Romania
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140221048
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos