Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
13
Inserts
1
Cikkszám: 09 02 064 0501
DIN-Signal tokos csatlakozóház B10
DIN-Signal tokos csatlakozóház B10

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
10 mm
Hőre lágyuló műanyag, Üvegszál erősítés
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 02 064 0501
DIN-Signal tokos csatlakozóház B10
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
13
Inserts
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás B típus
  • Tartozék típusa Házburkolat
  • A tartozék leírása 10 mm
Verzió
  • Verzió Egyenesoldalsó kábelbevezetés
  • A kábelek száma 4
  • Kábelbevezetés 4x
  • Törésgátló Kábelkötegelővel
  • Rögzítés típusa Rögzítőkengyelek vagy rögzítőcsavarok
  • 2 rész Igen
  • Leválasztható Igen
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag (kiegészítők)
    Hőre lágyuló műanyag
    Üvegszál erősítés
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
Előírások és jóváhagyások
  • Vasúti osztályozás F1/I2 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 36,682 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140003194
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás