Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Accessories
1
N.º de referencia: 09 72 464 6801
DIN-Signal Q064FS-3,0C1-2-clip
DIN-Signal Q064FS-3,0C1-2-clip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación, Con clip de encaje
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 72 464 6801
DIN-Signal Q064FS-3,0C1-2-clip
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série DIN 41612
  • Identification Type Q
  • Elément Connecteur femelle
  • Description du contact coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Carte d'extension
  • Nombre de contacts 64
  • Configuration de contact Rangées a et b, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Codage Codage avec perte de contacts
  • Fixation pour circuit imprimé
    Avec bride de fixation
    Avec languette à ressort
Données techniques
  • Rangées de contacts 2
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,54 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,54 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
  • Distance d'isolement ≥ 1,2 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1,2 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 60 N
  • Force d'arrachement ≤ 40 N
  • Classe de performance
    2
    selon IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 400
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ‌1,6 mm ±0,2 ‌
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 11,8 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140103207
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar