Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
Tools
1
N.º de referencia: 09 02 164 6920
DIN-Signal B064MR-3,0C1-2
DIN-Signal B064MR-3,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 64
Recto
Aleación de cobre
Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 02 164 6920
DIN-Signal B064MR-3,0C1-2
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
21
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series DIN 41612
  • Identification Tipo B
  • Element Conector macho
  • Description of the contact Recto
  • Features Se admiten desviaciones de color y moteados
Version
  • Termination method Terminación de soldadura por reflujo (THR)
  • Connection type
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 64
  • Contact configuration Filas a y b, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Termination length 3 mm
  • Coding Codificación con pérdida de contactos
  • PCB fixing Con brida de fijación
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1,2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s)
  • Insertion force ≤ 60 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Negativa
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 según NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 10.35 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140003422
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD