매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
13
Tools
2
Accessories
3
품번들: 09 25 030 3217
DIN-Signal 3C030FC-B
DIN-Signal 3C030FC-B

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Female connector
Crimp termination
Contacts: 30
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 09 25 030 3217
DIN-Signal 3C030FC-B
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
13
Tools
2
Accessories
3
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type 3R
  • Element Female connector
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 30
  • Coding Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2.54 mm
  • Rated current 20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force ≤ 30 N
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    1.55 kV (contact-ground)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nem
Material properties
  • Material (insert) Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
  • Colour (insert) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (kiegészítés)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 5.14 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140042254
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다