Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
8
Tools
2
Accessories
3
Hoods/Housings
1
N.º de referencia: 09 23 048 3214
DIN-Signal 2C048FC-B
DIN-Signal 2C048FC-B

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de engaste
Contactos: 48
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 23 048 3214
DIN-Signal 2C048FC-B
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
6
Combinables
8
Tools
2
Accessories
3
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo 2C
  • Elemento Conector hembra
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 48
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 45 N
  • Fuerza de extracción ≤ 30 N
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1 kV (conttto-contatto)
    1,55 kV (contatto-terra)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
  • Color (aislante) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Estado ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sustancias REACH SVHC Non incluso
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementare)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140041417
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar