Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 06 000 9966
DIN-Power fixing bracket B left
DIN-Power fixing bracket B left

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazaderas de fijación B
Fijación múltiple, Izquierda, Con tuerca M2,5
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 000 9966
DIN-Power fixing bracket B left
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Upevňovací držáky B
  • Popis příslušenství
    Vícenásobné upevnění
    Vlevo
    S maticí M2,5
Technické vlastnosti
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1,603 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140010215
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400