Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Varenummer: 09 06 000 6482
DIN-Power crimp 3,F, PL2, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 3,F, PL2, 2500 Rolle

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Crimp contact, Copper alloy, Noble metal, Mating side, Nickel plated, Termination side, Conductor cross-section: 0.5 ... 1.5 mm², AWG 20 ... AWG 16
Notes
Compare
Free Sample
Varenummer: 09 06 000 6482
DIN-Power crimp 3,F, PL2, 2500 Rolle
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
produkt detaljer
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria DIN 41612
  • Tip de contact Crimp contact
  • Contacte pentru
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
    DIN 41612 Type 2F
    DIN 41612 Type F9
    DIN 41612 Type MH 24+7
    DIN 41612 Type FM
    har-motion
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female contact
  • Proces de fabricaţie Stamped contacts
  • Conţinut pachet 2500 bandoliered contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 ... 1.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Diametru exterior fir 1.6 ... ‌2.8 mm
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Lungime dezizolare 3.5 ... 4 mm
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Rezistenţă de rupere la întindere 60 ... ‌135 N
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (complementary)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,500 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140009523
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare