Matching Products
Matching Products NEW
Tools
4
Part number: 09 06 000 6474
DIN-Power crimp 1,F, PL1, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 1,F, PL1, 2500 Rolle

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Female contact
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Conductor cross-section: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
Part number: 09 06 000 6474
DIN-Power crimp 1,F, PL1, 2500 Rolle
Notes
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
4
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri DIN 41612
  • Kontak tipi Krimp kontağı
  • Şunun için kontaklar:
    DIN 41612 Tip D
    DIN 41612 Tip E
    DIN 41612 Tip F
    DIN 41612 Tip 2F
    DIN 41612 Tip F9
    DIN 41612 Tip MH 24+7
    DIN 41612 Tip FM
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Crimp termination
  • Soket tipi Female contact
  • Üretim süreci Stamped contacts
  • Paket içeriği 2500 bandoliered contacts
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0.09 ... 0.25 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 24 ... AWG 28
  • Kablo dış çapı 0.7 ... ‌1.5 mm
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 3.5 ... 4 mm
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Gerilme direnci 11 ... ‌28 N
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Copper alloy
  • Yüzey (kontaklar)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Not contained
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Yes
  • California Önerme 65 madde Nickel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2 (complementary)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1.700 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140009493
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare