Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 67 050 0323
D Sub top entry metal hood 50 poles with
D Sub top entry metal hood 50 poles with

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Le couvercle peut être vissé
Taille: D-Sub 5
Avec inserts filetés pré-montés Pas M3
Sortie verticale
1x
Matériau (capot/embase): Métallique
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 050 0323
D Sub top entry metal hood 50 poles with
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Zubehör
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Le couvercle peut être vissé
Version
  • Taille D-Sub 5
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble
    Serre-câble
    Anti-tension ≤ 9,7 mm
  • Type de verrouillage Avec inserts filetés pré-montés Pas M3
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -35 ... +100 °C
  • Diamètre de câble 3 ... 15 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Métallique
  • Longueur 48 mm
  • Largeur 67,8 mm
  • Hauteur 18,2 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 50
  • Poids net 103,54 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140093232
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer