Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 67 025 0323
D Sub top entry metal hood 25 poles with
D Sub top entry metal hood 25 poles with

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Le couvercle peut être vissé
Taille: D-Sub 3
Avec inserts filetés pré-montés Pas M3
Sortie verticale
1x
Matériau (capot/embase): Métallique
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 025 0323
D Sub top entry metal hood 25 poles with
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Base
  • Description of hood/housing La tapa se puede atornillar
Version
  • Size D-Sub 3
  • Version Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Abrazadera de cable
    Descarga de tracción ≤ 8 mm
  • Locking type Con aislantes roscados premontados Rosca M3
  • 2 parts
  • Separable
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • Ambient temperature -35 ... +100 °C
  • Cable diameter 3 ... 12,5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metálicos
  • Length 45 mm
  • Width 54 mm
  • Height 15,4 mm
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 71,45 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091214
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer