Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Артикул: 09 67 050 0335
D Sub кожух каб. угл.
D Sub кожух каб. угл.

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кожух
Навинчиваемая крышка
Размер: D-Sub 5
С коротким крепежными винтами Резьба М3
Боковой ввод
1x
Материал (кабельный/блочный кожух): Металл
Класс защиты: IP30
Примечания
Compare
Артикул: 09 67 050 0335
D Sub кожух каб. угл.
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Навинчиваемая крышка
Версия
  • Размер D-Sub 5
  • Версия Боковой ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление
    Кабельный зажим
    Приспособление для снятия натяжения ≤ 9,7 мм
  • Тип блокировки С коротким крепежными винтами Резьба М3
  • 2 компонента Да
  • Разъёмный Да
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0,4 Nm Стопорный винт
    ‌0,4 Nm винт крышки
    ‌0,4 Nm Винт кабельного зажима
  • Температура окружающей среды -35 ... +100 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
  • Диаметр кабеля 3 ... 15 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Металл
  • Длина 48 mm
  • Ширина 67,8 mm
  • Высота 18,2 mm
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
    6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 108,18 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140093270
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare