Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 025 0339
D Sub side entry metal hood 25 pole_cabl
D Sub side entry metal hood 25 pole_cabl

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
A védősapka felcsavarozható
Méret: D-Sub 3
Hatlapfejű csavar M3 menet
Oldalsó bevezetés
1x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Fém
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 025 0339
D Sub side entry metal hood 25 pole_cabl
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identifikation
  • Kategori Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • Serier D-Sub
  • Type af kappe/hus Obudowa gniazda
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Pokrywa możne zostać przykręcona
Version
  • Størrelse D-Sub 3
  • Version Wejście boczne
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Kabelfastgørelse
    Zacisk kablowy
    Odciążenie ≤ 9,7 mm
  • Låsetype Śruba heksagonalna Gwint M3
  • 2 dele Tak
  • Kan skilles ad Tak
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm Śruba blokująca
    ‌0,4 Nm śruba pokrywy
    ‌0,4 Nm Śruba zacisku kablowego
  • Omgivelsestemperatur -55 ... +125 °C
  • Kabeldiameter 3 ... 15 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Metal
  • Længde 47,5 mm
  • Bredde 53,7 mm
  • Højde 15,2 mm
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS-undtagelser 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV-status zgodny z wyłączeniem
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Niezawarte
  • REACH BILAG XIV-stoffer Niezawarte
  • REACH SVHC-stoffer Tak
  • REACH SVHC-stoffer Ołów
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Tak
  • California Proposition 65 stoffer
    Ołów
    Nikiel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 50
  • Nettovægt 75,7 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140091290
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás