Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Part number: 09 67 015 0442
DSUB PLAST-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE
DSUB PLAST-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
stikhus
Dækslet kan skrues på
Størrelse: D-Sub 2
Med korte låseskruer Gevind 4-40 UNC
Indføring fra oven
1x
Materiale (stikhus/hus): Termoplast
Sort
Beskyttelsesgrad: IP30
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 67 015 0442
DSUB PLAST-HOOD 15P SHS-UNC TOPCE
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Product Details
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Навинчиваемая крышка
Версия
  • Размер D-Sub 2
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление Кабельный зажим
  • Тип блокировки With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
  • Диаметр кабеля 3.3 ... 8.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Длина 33 mm
  • Ширина 40 mm
  • Высота 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 14 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140090484
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare