Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 3
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 025 0334 280
D-Sub Hood 25 poles side entry metal 100
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
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 3
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 8 mm
  • Locking type With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -35 ... +100 °C
  • Cable diameter 3 ... 12.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metálicos
  • Length 45 mm
  • Width 54 mm
  • Height 15,4 mm
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 72.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140221833
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje