Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 67 009 2113 101
D-Sub 9P M black coding 113 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M black coding 113 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1
Male
Coding combination: 13
Black
Notes
Compare
Part number: 09 67 009 2113 101
D-Sub 9P M black coding 113 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii Element de codificare
  • Descrierea accesoriului pentru grosimea panoului 1,6 ... 2 mm
  • Combinaţie de codificare 13
Versiune
  • Gen Tată
  • Mărime D-Sub 1
Proprietăţi material
  • Material
    Oţel inoxidabil
    Tereftalat de polibutilenă (PBT)
  • Culoare (accesorii) Negru
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Trioxid de antimoniu
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140231641
  • ETIM EC002311
  • eCl@ss 27.440.203,00