Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 050 0339
D-Sub 50-poles metal hood side entry
D-Sub 50-poles metal hood side entry

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 5
Tornillo hexagonal Rosca M3
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 67 050 0339
D-Sub 50-poles metal hood side entry
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Cover can be screwed on
Verzió
  • Méret D-Sub 5
  • Verzió Entrada lateral
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 9.7 mm
  • Rögzítés típusa Tornillo hexagonal Rosca M3
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • Környezeti hőmérséklet -55 ... +125 °C
  • Kábel átmérője 3 ... 15 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Metálicos
  • Hossz 50,5 mm
  • Szélesség 67,8 mm
  • Magasság 18,2 mm
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS kivételek
    6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV státusz conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok No incluido
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok Plomo
  • ECHA SCIP szám c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Plomo
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140221871
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar