Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 050 0339
D-Sub 50-poles metal hood side entry
D-Sub 50-poles metal hood side entry

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 5
Tornillo hexagonal Rosca M3
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Metálicos
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 67 050 0339
D-Sub 50-poles metal hood side entry
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Versão
  • Tamanho D-Sub 5
  • Versão Entrada lateral
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x
  • Fixação do cabo
    Grampo para cabos
    Alívio de tensão ≤ 9,7 mm
  • Tipo de trava Parafuso hexagonal Fio M3
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
    ‌0,4 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
  • Temperatura Ambiente -55 ... +125 °C
  • Diâmetro do cabo 3 ... 15 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Metal
  • Comprimento 50,5 mm
  • Largura 67,8 mm
  • Altura 18,2 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS
    6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • GTIN 5713140221871
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar