Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 67 015 2201 104
D-Sub 15P Fe green coding 201 1.6-2.0mm
D-Sub 15P Fe green coding 201 1.6-2.0mm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kodierelement
für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
Baugröße: D-Sub 2
Buchse
Kodierkombination: 1
grün
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 015 2201 104
D-Sub 15P Fe green coding 201 1.6-2.0mm
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Categoría Accessories
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Coding element
  • Descripción del accesorio for panel thickness 1.6 ... 2 mm
  • Combinación de codificación 1
Version
  • Gender Female
  • Size D-Sub 2
Material properties
  • Material
    Stainless steel
    Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Colour (accessories) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 1.125 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140229877
  • eCl@ss 27440203 Coding for industrial connectors
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen