Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
3
Artikelnummer: 09 69 281 7230
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 75 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 75 OHMS_PL3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Koaxialkontakt
gerade, für Kabel RG 179 BU, 187 AU
Bemessungsstrom: ≤2 A
Stift
Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI
vergoldet
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 69 281 7230
D SUB MIXED MA S CRIMP COAX 75 OHMS_PL3
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
3
Produktdetails
Название
  • Категория Контакты
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Тип контакта Коаксиальный контакт
  • Описание контактов
    Прямой
    для кабелей RG 179 BU, 187 AU
  • Характеристики Внешняя втулка: обжатие в камере инструмента B
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Метод подключения Подключение пайкой / обжимом
  • Тип Вилка
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Номинальный ток ≤ 2 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов
    ‌2,7 mΩ для внутренней пресс-формы
    ‌2,7 mΩ для внешнего наконечника
  • Коаксиальное сопротивление 75 Ω
  • Длина снятия изоляции
    3 mm для внутренней пресс-формы
    5 mm Экранирование
    9,5 mm оболочка кабеля
  • Предельная температура -55 ... +135 °C
  • Усилие вставки ≤ 7 N
  • Усилие расстыковки ≤ 7 N
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Частота 0 ... 2 GHz
Свойства материала
  • Материал (контакты)
    Медный сплав
    PBFE / PBTP / PI
  • Поверхность (контакты) позолоченные
  • Материал (фиксатор) Медный сплав
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 0,01 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140099128
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen