Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
5
Part number: 09 69 282 5232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Koaksial kontakt
Lige, til kabler RG 59
Nominel strøm: ≤2 A
Male
Kobberlegering, PBFE / PBTP / PI
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 69 282 5232
D SUB MIXED MA CRIMP/CRIMP COAX 75 OHMS_
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
5
Product Details
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact Coaxcontact
  • Beschrijving van het contact
    Recht
    voor kabels RG 59
  • Eigenschappen
    Gereedschapsinstelling: 5 voor AWG 24
    Buitenhuls: krimp in gereedschap, caviteit A
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Aansluitmethode Krimp-/krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ≤ 2 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand
    ‌2,7 mΩ voor matrijs binnencontact
    ‌2,7 mΩ voor buitenferrule
  • Impedantie coaxiaal 75 Ω
  • Striplengte
    3,7 mm voor matrijs binnencontact
    4,3 mm Afscherming
    9 mm kabelmantel
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +135 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≤ 7 N
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frequentie 0 ... 2 GHz
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten)
    Koperlegering
    PBFE / PBTP / PI
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Laagdikte ≥ 0,76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Materiaal (vergrendeling) Koperlegering
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 2,44 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140099296
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare