6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
ELV status
compatibil cu excepţie
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Nu este inclus
REACH BILAGA XIV ämnen
Nu este inclus
REACH SVHC ämnen
Da
REACH SVHC ämnen
Plumb
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1