Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Accessories
4
Objednací číslo: 09 67 015 0573
D-SUB 15 GS-SH F. SCHRAUBVERRI
D-SUB 15 GS-SH F. SCHRAUBVERRI

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Se stínicí destičkou, Uzavíratelné víčko
Velikost: D-Sub 2
Pro šrouby s rýhovanou hlavou
Boční vstup
1x
Materiál (kryt): Termoplast
RAL 7032 (štěrková šedá)
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 015 0573
D-SUB 15 GS-SH F. SCHRAUBVERRI
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Accessories
4
Detaily produktu
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing
    Met afschermingsplaat
    Kap vergrendelbaar
Versie
  • Grootte D-Sub 2
  • Afscherming Afgeschermd
  • Versie Ingang zijkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel Kabelklem
  • Vergrendelingstype voor kartelschroeven
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
  • Details
    Bestel de gekartelde schroef apart.
    voor verpakkingsdichtheid van 3 TE (15,24 mm)
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Borgschroef
    ‌0,4 Nm Schroef kabelklem
  • Omgevingstemperatuur -30 ... +100 °C
  • Kabeldiameter 5 ... 9 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Lengte 41,15 mm
  • Breedte 39,62 mm
  • Hoogte 15 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(a)-I: Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 26,5 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140090637
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte