Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 08 91 409 0301 A0
Cable Mode3 Type2 20A 3ph 5m spiral
Cable Mode3 Type2 20A 3ph 5m spiral

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Mode 3
Nabíjecí kabel
Spirálový kabel
Typ 2, Zásuvka (female) (na straně vozidla)
Typ 2, Male (na straně infrastruktury)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 08 91 409 0301 A0
Cable Mode3 Type2 20A 3ph 5m spiral
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Название
  • Element Зарядный кабель
  • Specification Спиральный кабель
  • Charging mode Mode 3
  • Connector 1
    Тип 2
    Розетка (Сторона транспортного средства)
  • Connector 2
    Тип 2
    Вилка (сторона инфраструктуры)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Структура ядра 5 x 2,5 мм² + 0,5 мм²
  • Метод подключения
    Подключение обжимом
    неразделимый
  • Количество фаз 3
  • Число контактов 7
  • Число сигнальных контактов 2
  • Число силовых контактов 5
  • Конфигурация контактов
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
Технические характеристики
  • Номинальный ток (сигнал) 2 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) 30 V
  • Номинальный ток (питание) 20 A
  • Номинальное напряжение (питание) 480 V
  • Тип тока AC
  • Расход энергии на зарядку ‌ 11 kW
  • Сопротивление ориентирования ‌680 Ω PE와 PP 사이
  • Температура окружающей среды
    -30 ... +50 °C 작동중
    -40 ... +80 °C 보관/운송
  • Давление воздуха ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Усилие вставки < 100 N
  • Усилие расстыковки < 100 N
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP44 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 12.8 mm ± 0.4 mm
  • Минимальный радиус изгиба 9 х диаметр кабеля (многократный изгиб)
  • Сопротивление проводника при 20 °C
    ≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 폴리아미드 (PA)
  • Цвет (контактная вставка) 검정색
  • Материал (контакты) 구리 합금
  • Поверхность (контакты) 은도금
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 폴리아미드 (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) 검정색
  • Материал (крышка) 열가소성 폴리우레탄 (TPU)
  • Материал (кабель) 열가소성 폴리우레탄 (TPU)
  • Цвет (кабель) 검정색
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • Исключения из RoHS 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • Состояние ВЭА 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH no
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH no
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP bca663be-2a6b-4289-9641-f8ec71a97b91
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 62196-2
    IEC 62893
  • Допуски: CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3 kg
  • Country of origin Румыния
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140277519
  • eCl@ss 27.144.705,00
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte