Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 00 00 873 200
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
3x 0,34 mm²
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 00 00 873 200
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
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
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble Ignifuge
Version
  • Nombre de fils 3
  • Structure du conducteur 3x 0,34 mm²
  • Blindage Non blindé
Données techniques
  • Tension nominale 300 V
  • Limite de température
    -10 ... +80 °C enlevé
    -25 ... +80 °C indifférent
  • Diamètre de câble 4,5 mm ± 0,2 mm
  • Rayon de courbure minimal
    10 x diamètre de câble (courbures multiples)
    5 x diamètre de câble (courbure simple)
  • Tension d’essai Ur.m.s. 3 kV
  • Résistance du conducteur @ 20 °C ≤57 Ω/km
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 5.000
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140573666
  • eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar