Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 44 000 5083
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
M25
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 9 ... 17 mm
Material (presetupe cablu): Oţel inoxidabil
Material (inel de strângere / de fixare): Poliamidă (PA)
IP68, IP69 / IPX9K conform ISO 20653
Note
Comparați
Număr articol: 19 44 000 5083
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han-INOX®
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Size M25
  • Clamping range 9 ... 17 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Stainless steel
  • Material (clamping ring) Polyamide (PA)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 56 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 73072910
  • GTIN 5713140193185
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați