Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 99 000 0169
DSUB HAND TOOLS
DSUB HAND TOOLS

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Sculă de crimpare manuală
pentru 500 contacte standard în bandulieră
Secţiunea transversală a conductorului: 0.09 ... 0.56 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 99 000 0169
DSUB HAND TOOLS
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Scule
  • Tip instrument Sculă de crimpare manuală
  • Descrierea instrumentului pentru 500 contacte standard în bandulieră
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,09 ... 0,56 mm²
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.605 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 82073010
  • GTIN 5713140105744
  • eCl@ss 21.043.811,00
  • ETIM EC000168
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați