Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0017 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Stort set oliebestandig, Silikonefri
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0017 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 Dutinky
  • Konektor 2 Kruhová zásuvka, 9pól.
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu
    Do značné míry odolný proti olejům
    Bez silikonu
  • Vlastnosti Laněný
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Uspořádání vodičů 2× 0,5 mm²
  • Oblast použití Pro připojení zádržné brzdy
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí 60 V DC
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota
    -20 ... +80 °C Bez pohybu
    -5 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 479 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140274778
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare