Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 61 88 720 0018 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m HD
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m HD

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Oliebestandig, Halogenfri, Silikonefri
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
Part number: 61 88 720 0018 1000
Brakecbl. Papst LPBr2 10,0m HD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 Ferruler på ledningsende
  • Konnektor 2 Cirkulær (female) 9-polet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Oliebestandig
    Halogenfri
    Silikonefri
  • Funktioner
    Meget fleksibel
    Kompatibel med slæbekæde
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Ledningsstruktur 1 x 2 x 0,5 mm²
  • Anvendelsesområde til fastholdelse af bremsetilslutning
Termineringsdata
  • Nominel spænding 60 V DC
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C uberørt
    -20 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grå
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140274822
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare