Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
1
Part Number: 21 34 960 0598 050
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 5,0m
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 5,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Kabelinstallationer
Förinstallerad på en sida
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 5 m
Notes
Comparar
Part Number: 21 34 960 0598 050
7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- m/- 5,0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
1
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors 7/8ʺ
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    7/8ʺ
    Male Straight
  • Tip cablu Copper cable (round)
Version
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 1.5 mm²
  • Număr de contacte 5
  • Număr contacte de putere 4
  • Număr de contacte speciale 1
  • Specificaţie a contactelor speciale PE contact
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 595 g
  • Ţara de origine Czechia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140146013
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar