Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 27 243 2000 017
6ARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=2M
6ARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=2M

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring acc. to IEEE 1355
Cable length: 2 m
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 33 27 243 2000 017
6ARLINK MA DE IEEE1355 CABLE ASSY,L=2M
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 har-link®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 har-link®
  • 커넥터 2 har-link®
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 IEEE 1355 규격에 준한 배선
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 개수 10
  • 코어 구조 10x AWG 30
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 94.3 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140245860
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați